Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE

Art.nr: VX 8100745

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.

Art.nr:
VX 8100745
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Montasje i flukt med skaprammen. Takket være ekstra montasjeholdere kan den også brukes på allerede montert montasjeplate og forberedt for individuelle avkortinger.
Fordeler
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
2 montasjechassis
4 montasjeholdere
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
I VX på det innvendige montasjenivået på skapprofilen VX
I VX SE på vertikal skapprofil i kombinasjon med adapterskinne VX
Mellom to chassis under hverandre på det indre montasjenivået
null
Passer for
Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 1.200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,4 kg
Bruttovekt
2,82 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177957138
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning