Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Art.nr: VX 8617110

El nummer: E2406518

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.

Art.nr:
VX 8617110
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
Fordeler
Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Monteringsmuligheter AX
In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
I kapslingsbredde 400 mm, i forbindelse med bunn utbyggingsskinne
Monteringsmuligheter, AX-plast
In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
Monteringsmuligheter CX
I pultunderdel i kapslingsdybde 400 mm
I styrepult underdel i husdybde 400 mm
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde/-dybde 400 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
AX
AX-plast
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Passer for
Sokkelsystem VX
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,4 kg
Bruttovekt
1,53 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177829114
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 400 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning