For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Art.nr:
- VX 8617120
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter VX
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level
- Montasjemuligheter VX SE
- In enclosure depth 500 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I skap bredde/-høyde 500 mm, i forbindelse med bunn utbyggingsskinne
- Monteringsmuligheter, AX-plast
- In enclosure width 500 mm, in conjunction with universal bracket
- Monteringsmuligheter CX
- I pultunderdel i kapslingsdybde 500 mm
- Montasjemuligheter VX sokkel
- I sokkelbredde/-dybde 600 mm ved montering på sokkel-hjørneprofiler
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
AX
AX-plast
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Passer for
- Sokkelsystem VX
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,98 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829121
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 500 mm