For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Art.nr:
- VX 8617170
- Produktbeskrivelse
- For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
- Fordeler
- Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
- Systemhull på alle fire sider
- Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter VX
- In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
- Monteringsmuligheter AX
- In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål
- I kapslingshøyde 1400 mm, i forbindelse med bunn utbyggingsskinne
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 5 kg
- Bruttovekt
- 5,8 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177829176
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 1400 mm