Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Art.nr: VX 8617180

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.

Art.nr:
VX 8617180
Produktbeskrivelse
For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået og for montering i kompaktapparatskap.
Fordeler
Hektes enkelt inn i systemhullene og sikres
Systemhull på alle fire sider
Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter VX
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
Montasjemuligheter VX SE
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Montasjemuligheter VX sokkel
I sokkelbredde 1600 mm på sokkelpanelene, i forbindelse med sokkelutbyggingsvinkel
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Passer for
Sokkelsystem VX
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
6,72 kg
Bruttovekt
6,92 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
VX systemchassis 23 x 64 mm, for innvendig montasjenivå, for B/H/D: 1600 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Load brochure
Veiledning