PE/PEN-rekkemonteringsbrakett E-Cu

Art.nr: SV 9686529

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

Art.nr:
SV 9686529
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
Materiale
E-Cu
Dimensjoner
Lengde: 180 mm
Tverrsnitt
30 mm x 5 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,51 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,23
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning