PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.
- Art.nr:
- SV 9686539
- Produktbeskrivelse
- For sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
- Materiale
- E-Cu
- Dimensjoner
- Lengde: 180 mm
- Tverrsnitt
- 30 mm x 10 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,96 kg
- Bruttovekt
- 0,97 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,46
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 180 mm