PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.
- Art.nr:
- SV 9686549
- Produktbeskrivelse
- For sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
- Materiale
- E-Cu
- Dimensjoner
- Lengde: 180 mm
- Tverrsnitt
- 40 mm x 10 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,24 kg
- Bruttovekt
- 1,3 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,62
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 180 mm