PE/PEN-rekkemonteringsbrakett E-Cu

Art.nr: SV 9686589

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, festevinkel og rekkemonteringsbrakett muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

Art.nr:
SV 9686589
Produktbeskrivelse
For sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
Materiale
E-Cu
Dimensjoner
Lengde: 180 mm
Tverrsnitt
80 mm x 10 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,56 kg
Bruttovekt
2,563 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,63
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN baying bracket E-Cu
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning