For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666000
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 150 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 1 - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,28 kg
- Bruttovekt
- 0,286 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675926
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 1 HE (150 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning