Berøringsbeskyttelsesmodul

Art.nr: SV 9666020

For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.

Art.nr:
SV 9666020
Produktbeskrivelse
For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,61 kg
Bruttovekt
0,628 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177675933
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 3 HE (450 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning