For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666050
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,01 kg
- Bruttovekt
- 1,02 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177675964
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 2 WU (250 mm), 2 HE (300 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning