For avdekning av ledige monteringsflater, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666063
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av ledige monteringsflater. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 750 mm
Høyde: 450 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3 - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,13 kg
- Bruttovekt
- 2,14 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177675995
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsbeskyttelses-moduler (ISV), 3 WU (750 mm), 3 HE (450 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning