Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666090
- Produktbeskrivelse
- Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Montasjeplate: Stålplate, forsinket. - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 - Mål montasjeplate (B x H)
- 188 mm x 266 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,67 kg
- Bruttovekt
- 1,72 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676039
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjeplate-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 2 HE (300 mm), montasjeplate BH: 188x226 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning