Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666130
- Produktbeskrivelse
- Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Montasjeplate: Stålplate, forsinket. - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 - Mål montasjeplate (B x H)
- 438 mm x 266 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,21 kg
- Bruttovekt
- 3,22 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjeplate-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 2 HE (300 mm), montasjeplate BH: 438x226 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning