Apparatskinnemodul

Art.nr: SV 9666190

For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes.

Art.nr:
SV 9666190
Produktbeskrivelse
For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35 x 15 mm. Kan forskyves i 25 mm raster. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 600 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4
Antall bæreskinner 35/15
4
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,09 kg
Bruttovekt
2,1 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177676152
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV Apparatbæreskinne-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 4 HE (600 mm), 4 bæreskinner
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning