For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35/15 mm. Avdekning kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666213
- Produktbeskrivelse
- For montering av rekkeklemmer, koblingsapparater osv. Med DIN-skinner 35 x 15 mm. Kan forskyves i 25 mm raster. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 750 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 - Antall bæreskinner 35/15
- 2
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,641 kg
- Bruttovekt
- 2,841 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676183
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
- SV Apparatbæreskinne-moduler (ISV), 3 WU (750 mm), 2 HE (300 mm), 2 bæreskinner
- Dokumentasjon
- Veiledning