For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666293
- Produktbeskrivelse
- For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Avdekning: Polystyrol - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 750 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
Maks. delingsenheter à 18 mm: 72 - Antall bæreskinner
- 2
- Antall utsparinger
- 6
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,45 kg
- Bruttovekt
- 2,46 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676282
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
- SV DIN skinnemoduler (ISV), 3 WU (750 mm), 2 HE (300 mm), 6 x 12 delningsenheter
- Dokumentasjon
- Veiledning