Rekkemonteringsapparatmodul

Art.nr: SV 9666300

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Art.nr:
SV 9666300
Produktbeskrivelse
For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Avdekning: Polystyrol
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 450 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Maks. delingsenheter à 18 mm: 72
Antall bæreskinner
3
Antall utsparinger
6
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,03 kg
Bruttovekt
2,04 kg
Tolltariffnummer
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV DIN skinnemoduler (ISV), 2 WU (500 mm), 3 HE (450 mm), 6 x 12 delningsenheter
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning