For feste av vanlige effektbrytere opp til 250 A hhv. 630 A.
- Art.nr:
- SV 9666440
- Produktbeskrivelse
- Egnet for feste av standard effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 450 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3 - Egnet for produsent (type)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,53 kg
- Bruttovekt
- 2,54 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
- SV effektbrytermodul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning