For å lukke unødvendige apparatutsparinger i rekkemonteringsapparat-moduler.
- Art.nr:
- SV 9666650
- Produktbeskrivelse
- For å avdekke ikke benyttede apparatutsparinger i rekkemonteringsapparat-moduler, maks. 12 delingsenheter (12 x 18 mm), kan deles for hver 9. mm.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,124 kg
- Tolltariffnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeskrivelse
- SV Avdekningsremser (ISV), for rekkemonteringsapparat-moduler
- Dokumentasjon
- Veiledning