For å lukke unødvendige utsparinger for skrusikringselementer.
- Art.nr:
- SV 9666660
- Produktbeskrivelse
- For avdekking av benyttede utsparinger. Bredde: 16 - 34 mm variabel.
- Materiale
- Polypropylen
- Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 34 mm
- Pakker for best.nr.
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,29 kg
- Bruttovekt
- 0,304 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Blindavdekning (ISV), B: 16-34 mm variabel
- Dokumentasjon
- Veiledning