For horisontal inndeling av bærerammen i VX/TS-skapet.
- Art.nr:
- SV 9666722
- Produktbeskrivelse
- For horisontal inndeling av bærerammen i skapet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,661 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tverrprofil (ISV), 2 BE (500 mm), for TS, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning