Tverrprofil ISV for VX

Art.nr: SV 9666723

For horisontal inndeling av bærerammen i VX/TS-skapet.

Art.nr:
SV 9666723
Produktbeskrivelse
For horisontal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Dimensjoner
Bredde: 750 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,81 kg
Bruttovekt
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tverrprofil (ISV), 3 BE (750 mm), for TS, SE
Dokumentasjon
Veiledning