For horisontal inndeling av bærerammen i VX/TS-skapet.
- Art.nr:
- SV 9666724
- Produktbeskrivelse
- For horisontal inndeling av bærerammen i skapet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Dimensjoner
- Bredde: 1.000 mm
- Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 4
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tverrprofil (ISV), 4 BE (1000 mm), for TS, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning