For vertikal inndeling av festerammen i VX/TS/SE-skapet.
- Art.nr:
- SV 9666705
- Produktbeskrivelse
- For vertikal inndeling av bærerammen i skapet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Dimensjoner
- Høyde: 750 mm
- Byggestørrelse
- Høydeenheter (HE) à 150 mm: 5
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,76 kg
- Bruttovekt
- 1,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177691513
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjeprofil (ISV), 5 HE (750 mm), for TS, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning