Montasjeprofiler ISV for VX

Art.nr: SV 9666711

For vertikal inndeling av festerammen i VX/TS/SE-skapet.

Art.nr:
SV 9666711
Produktbeskrivelse
For vertikal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Dimensjoner
Høyde: 1.650 mm
Byggestørrelse
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 11
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,654 kg
Bruttovekt
4,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177691544
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjeprofil (ISV), 11 HE (1650 mm), for TS, SE
Dokumentasjon
Veiledning