Tilkoblingsklemmeblokk

Art.nr: SV 9666340

For tilkobling av kobber- og alu-kabler, samt laminerte kobberskinner.

Art.nr:
SV 9666340
Produktbeskrivelse
For tilkobling av kobber- og aluminiumsledere. For lamellerte kobberskinner eller én- eller flertrådet leder med presset endehylse.
Materiale
Duroplast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For avdekning av tilkoblings-rekkeklemmeholderen behøves berøringsbeskyttelses-modulen 9666.020
Driftsstrøm maks.
250 A
Polantall
5-polet
Tilkobling av rundledere
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
17 x 21 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,013 kg
Bruttovekt
3,213 kg
Tolltariffnummer
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsklemmeblokk (ISV), 250 A, 690 V, 5-polet, tilkobling for rundkabel-tverrsnitt, 1x16-150/2x16-70 mm², klemrom BH: 17x21 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning