For tilkobling av kobber- og alu-kabler, samt laminerte kobberskinner.
- Art.nr:
- SV 9666350
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av kobber- og aluminiumsledere. For lamellerte kobberskinner eller én- eller flertrådet leder med presset endehylse.
- Materiale
- Duroplast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For avdekning av tilkoblings-rekkeklemmeholderen behøves berøringsbeskyttelses-modulen 9666.020
- Driftsstrøm maks.
- 400 A
- Polantall
- 5-polet
- Tilkobling av rundledere
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 25 x 21 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,807 kg
- Bruttovekt
- 5,08 kg
- Tolltariffnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilkoblingsklemmeblokk (ISV), 400 A, 690 V, 5-polet, tilkobling for rundkabel-tverrsnitt, 1x50-240/2x25-120 mm², klemrom BH: 25x21 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning