For feste av samleskinnene for N og PE Avdekning kan plomberes.
- Art.nr:
- SV 9666600
- Produktbeskrivelse
- For feste av samleskinner 12 x 5/10, 20 x 5/10 og 30 x 5/10 mm for N og PE. Avdekning kan plomberes.
- Materiale
- Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert - Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 300 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2 - Passer for samleskinner
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,057 kg
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinne-moduler N/PE (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning