Samleskinnemodul for sikringskomponenter

Art.nr: SV 9666520

For oppbygging av skrusikringselementer og NH-sikringslastskillebrytere.

Art.nr:
SV 9666520
Produktbeskrivelse
For oppbygging av skrusikringselementer E18, E27, E33 og D-Switch samt NH-sikringslastskillebrytere gr. 000 og gr. 00 (3-polet, 60 mm skinnesenteravstand).
Materiale
Avdekning: Polystyrol
Holder: Glassfiberforsterket plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 300 mm
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
Pakker for best.nr.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
9343.000
9343.020
9343.040
Passer for samleskinner
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,73 kg
Bruttovekt
0,76 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177676404
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeskrivelse
SV Samleskinne-moduler (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning