Egnet for montering av NH-sikringslastskillerne gr. 2/3 for oppbygging på montasjeplater.
- Art.nr:
- SV 9666420
- Produktbeskrivelse
- Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved bruk av skillestaget er berøringsbeskyttelses-modulen 9666.060 nødvendig i tillegg
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 450 mm - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3 - Pakker for best.nr.
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,5 kg
- Bruttovekt
- 1,66 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Skilletravers (ISV), 2 WU (500 mm), 3 HE (450 mm), for NH sikrings-lastskillebrytere gr. 2/3
- Dokumentasjon
- Veiledning