Montasjesett ISV for AX

Art.nr: SV 9666841

For montering av ISV utbyggingsmoduler i AX/AE-skap.

Art.nr:
SV 9666841
Produktbeskrivelse
For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
Materiale
Festesett: Stålplate, forsinket
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
Leveringsomfang
Festesett
DIN-skinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell
Byggestørrelse
Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 7
Pakker for best.nr.
1260.000
Passer for
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6 kg
Bruttovekt
6,7 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjesett (ISV), 2 BE (500 mm), 7 HE (1050 mm), for AE (BHD: 600 x 1200 x 300 mm)
Dokumentasjon
Veiledning