For montering av ISV utbyggingsmoduler i AX/AE-skap.
- Art.nr:
- SV 9666851
- Produktbeskrivelse
- For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
- Materiale
- Festesett: Stålplate, forsinket
Bæreskinne: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert - Leveringsomfang
- Festesett
DIN-skinner
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 7 - Pakker for best.nr.
- 1019.000
- 1213.000
- 1305.000
- Passer for
- Bredde: 1.000 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 300 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9 kg
- Bruttovekt
- 9,52 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177803749
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montasjesett (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), for AE (BHD: 1000 x 1200 x 300 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning