For montering av ISV utbyggingsmoduler i VX skap.
- Art.nr:
- SV 9666922
- Produktbeskrivelse
- For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.
- Materiale
- Montasjerammefeste: Stålplate, galvanisert
Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert
Berøringsbeskyttelse, på sidene: PVC - Leveringsomfang
- Montasjerammefeste
Berøringsbeskyttelse
Inkl. festemateriell - Byggestørrelse
- Breddeenheter (BE) à 250 mm: 4
Høydeenheter (HE) à 150 mm: 12 - Pakker for best.nr.
- 9666.926
- 9666.966
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: 1.100 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 400 mm
600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,5 kg
- Bruttovekt
- 9,92 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- ISV montasjesett for VX, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 1100x2000 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning