Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9673084
- Produktbeskrivelse
- Skillevegg på funksjonsromsiden, for å henge inn TS-rasteren. Forberedt for innhenging av montasjevinkler for horisontale funksjonsromdelere eller montasjeplater. To TS systemhullinger muliggjør bruk av ytterligere TS-tilbehør. Med sideveggmodulene for redusert funksjonsromdybde og en hjelpekonstruksjon fra TS-montasjeskinnene 17 x 17 mm kan man bygge et skapovergripende frirom i sideveggområdet, f.eks. for gjennomføring av et samleskinnesystem.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For compartment depth
- 800 mm
- Dimensjoner
- Høyde: 400 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 6,718 kg
- Bruttovekt
- 6,92 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177684744
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Funksjonsromdeler, H: 400 mm, for D: 800 mm