Funksjonsrom-sideveggmodul for innvendig deling

Art.nr: SV 9673085

Sideskillevegg for funksjonsrom, for montering i TS-rammen.

Art.nr:
SV 9673085
Produktbeskrivelse
Skillevegg på funksjonsromsiden, for å henge inn TS-rasteren. Forberedt for innhenging av montasjevinkler for horisontale funksjonsromdelere eller montasjeplater. To TS systemhullinger muliggjør bruk av ytterligere TS-tilbehør. Med sideveggmodulene for redusert funksjonsromdybde og en hjelpekonstruksjon fra TS-montasjeskinnene 17 x 17 mm kan man bygge et skapovergripende frirom i sideveggområdet, f.eks. for gjennomføring av et samleskinnesystem.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
For compartment depth
800 mm
Dimensjoner
Høyde: 150 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
6,9 kg
Bruttovekt
7,26 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177575851
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Funksjonsromdeler, H: 150 mm, for D: 800 mm
Datablad
Generell teknisk informasjon