Funksjonsrom-sideveggmodul for kabeltilkoblingsrom

Art.nr: SV 9673069

For montering av et Maxi-PLS kabeltilkoblings-skinnesystem.

Art.nr:
SV 9673069
Produktbeskrivelse
For montering av et Maxi-PLS kabeltilkoblings-skinnesystem.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinnesystem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensjoner
Høyde: 450 mm
Passer for
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
8,444 kg
Bruttovekt
8,889 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177575813
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Funksjonsromdeler, H: 450 mm, for D: 600 mm