Funksjonsrom-sideveggmodul for kabeltilkoblingsrom

Art.nr: SV 9673089

For montering av et Maxi-PLS kabeltilkoblings-skinnesystem.

Art.nr:
SV 9673089
Produktbeskrivelse
For montering av et Maxi-PLS kabeltilkoblings-skinnesystem.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for samleskinnesystem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensjoner
Høyde: 450 mm
Passer for
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
11,4 kg
Bruttovekt
12 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Funksjonsromdeler, H: 450 mm, for D: 800 mm
Datablad
Generell teknisk informasjon