Montasjevinkel for funksjonsromdeler

Art.nr: SV 9673405

Kan festes på TS-rammen, på sideveggmodulen eller mellom en rammeprofil og en hjelpekonstruksjon, muliggjør innskyving av funksjonsromdelere.

Art.nr:
SV 9673405
Produktbeskrivelse
Montasjevinkelen festes på TS-rammen, på sideveggmodulen eller mellom en rammeprofil og en hjelpekonstruksjon. Forhåndslagede montasjeåpninger gjør det mulig å skyve inn funksjonsromdelere.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
For compartment depth
425 mm
Lengde
427 mm
Dimensjoner
Lengde: 427 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
2,512 kg
Bruttovekt
2,71 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177543607
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjevinkel, L: 427 mm, for funksjonsromdeler
Datablad
Generell teknisk informasjon