Montasjevinkel for funksjonsromdeler og effektbryter-bæreskinne

Art.nr: SV 9673426

Festes på sideveggmodulen, effektbryter-bæreskinnen kan festes på det øvre nivået, muliggjør innskyving av funksjonsromdelere.

Art.nr:
SV 9673426
Produktbeskrivelse
Montasjevinkelen festes på sideveggmodulen. Forhåndslagede montasjeåpninger gjør det mulig å skyve inn funksjonsromdelere. Effektbryter-bæreskinnen kan festes på det øverste nivået.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
For compartment depth
600 mm
Lengde
552 mm
Dimensjoner
Lengde: 552 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,786 kg
Bruttovekt
1,986 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montasjevinkel, L: 552 mm, for funksjonsromdeler, og effektbryter-bæreskinne
Datablad
Generell teknisk informasjon