For oppbygging av effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Art.nr:
- SV 9673004
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 351 mm
- Montasjetips
- For monteringen er 2 montasjevinkler nødvendig for hver funksjonsromdeler og effektbryter-bæreskinne.
- Dimensjoner
- Lengde: 351 mm
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning