For oppbygging av effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Art.nr:
- SV 9673006
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 551 mm
- Montasjetips
- For monteringen er 2 montasjevinkler nødvendig for hver funksjonsromdeler og effektbryter-bæreskinne.
- Dimensjoner
- Lengde: 551 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,826 kg
- Bruttovekt
- 3,026 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Effektbryter-bæreskinne, L: 551 mm, for TS (B: 600 mm)
- Dokumentasjon
- Veiledning