Effektbryter-bæreskinne

Art.nr: SV 9673008

For oppbygging av effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.

Art.nr:
SV 9673008
Produktbeskrivelse
For oppbygging av åpne effektbrytere (ACB) i funksjonsrom.
Materiale
Stålplate, 2,5 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
751 mm
Montasjetips
For monteringen er 2 montasjevinkler nødvendig for hver funksjonsromdeler og effektbryter-bæreskinne.
Dimensjoner
Lengde: 751 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,698 kg
Bruttovekt
4,18 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Effektbryter-bæreskinne, L: 751 mm, for TS (B: 800 mm)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon