Funksjonsromdeler

Art.nr: SV 9673463

For horisontalt skille av funksjonsrom.

Art.nr:
SV 9673463
Utførelse
Med ventilasjonsåpning
Produktbeskrivelse
For horisontalt skille av funksjonsrom. Danner i kombinasjon med sideveggmodulene en forminndeling iht Form 3 eller 4.
Materiale
Stålplate, 1,25 mm
Overflate
Forsinket
For compartment depth
400 mm
Montasjetips
For montering av funksjonsromdelerne er 2 montasjevinkler nødvendig for hver.
Dimensjoner
Bredde: 506 mm
Dybde: 370 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
7 kg
Bruttovekt
7,02 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177704749
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Funksjonsromdeler, BD: 506x370 mm, for TS (B: 600 mm)
Datablad
Generell teknisk informasjon