For horisontalt skille av funksjonsrom med vertikale samleskinner.
- Art.nr:
- SV 9673436
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- For horisontalt skille av funksjonsrom med vertikale samleskinner. Danner i kombinasjon med sideveggmodulene en forminndeling iht Form 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplate, 1,25 mm
- Overflate
- Forsinket
- Montasjeutsparing
- Bredde:212 mm
Dybde:201 mm - For compartment depth
- 600 mm
- Montasjetips
- For montering av funksjonsromdelerne er 2 montasjevinkler nødvendig for hver.
- Dimensjoner
- Bredde: 306 mm
Dybde: 588 mm - Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 5,2 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177570887
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Compartment divider, WT: 306x588 mm, for TS (W: 400 mm), with busbar gland