Funksjonsromdeler med gjennomføring for vertikale samleskinnesystemer

Art.nr: SV 9673456

For horisontalt skille av funksjonsrom med vertikale samleskinner.

Art.nr:
SV 9673456
Utførelse
Med ventilasjonsåpning
Produktbeskrivelse
For horisontalt skille av funksjonsrom med vertikale samleskinner. Danner i kombinasjon med sideveggmodulene en forminndeling iht Form 3 eller 4.
Materiale
Stålplate, 1,25 mm
Overflate
Forsinket
Montasjeutsparing
Bredde:412 mm
Dybde:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montasjetips
For montering av funksjonsromdelerne er 2 montasjevinkler nødvendig for hver.
Dimensjoner
Bredde: 506 mm
Dybde: 588 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
7,976 kg
Bruttovekt
8,395 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Funksjonsromdeler, BD: 506x588 mm, for TS (B: 600 mm), med samleskinne-gjennomføring
Datablad
Teknikk i detalj