Flensplate for funksjonsromdeler med gjennomføring

Art.nr: SV 9673504

For avdekning av gjennomføringen.

Art.nr:
SV 9673504
Produktbeskrivelse
For avdekning av gjennomføringen.
Materiale
ABS PMMA
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 223,5 mm
Passer for
Bredde: = 400 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,996 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Gland plate, WH: 250x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 400 mm)