Flensplate for funksjonsrom-sideveggmoduler (innvendig deling)

Art.nr: SV 9673193

For låsing av kabelinnføringer.

Art.nr:
SV 9673193
Produktbeskrivelse
For låsing av kabelinnføringer.
Materiale
PVC, 3 mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7004
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
For side panel module height
300 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,652 kg
Bruttovekt
0,655 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177684751
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Bunnplater, BH: 213x152,5 mm, for funksjonsromdeler, (H: 300 mm)
Datablad
Generell teknisk informasjon