Delmontasjeplater for funksjonsrom-sideveggmoduler (innvendig deling)

Art.nr: SV 9673643

Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene.

Art.nr:
SV 9673643
Utførelse
uten gjennomføring
Produktbeskrivelse
For direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene for innvendig inndeling. Universell innvendig oppbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. Form 2, 3 eller 4 mulig.
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og festemateriell
For funksjonsromhøyde
300 mm
Dimensjoner
Bredde: 302 mm
Høyde: 293 mm
Passer for
Bredde: = 400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,644 kg
Bruttovekt
2,844 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177562721
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Delmontasjeplater, BH: 302x293 mm, for TS (B: 400 mm)
Datablad
Generell teknisk informasjon